Les cadres articulés offrent plus d'avantages en termes d'installation et de réduction des coûts
HARTING a complété son système de composants modulaires bien connus Han-Modular® en y ajoutant le nouveau "cadre articulé plus". Le "plus" pour les cadres articulés ayant fait leur preuves, tient notamment à l'ajout d'un ressort en inox qui maintient le cadre dans les positions ouverte et fermée, ainsi qu'à d'autres détails ayant été optimisés. Les avantages certains en termes de temps et de coûts sont dus au fait que l'assemblage des modules du connecteur est facilité et plus efficace.
Un lettrage très visible apporte un soutien dans ce contexte. Toutes les positions des modules (A à F) sont évidentes au premier coup d'oeil, tandis qu'un marquage supplémentaire avec un triangle noir indique l'orientation pour une insertion correcte des modules sur le cadre.
L'insertion des modules est particulièrement facile car le ressort maintient le cadre en position ouverte et les modules tombent dans un bord d'appui défini. Les châssis ont été optimisés de manière à ce que l'ouverture soit en forme d'entonnoir et que les modules soient automatiquement centrés lors de la fermeture des châssis. Lors du verrouillage, le contour de l'articulation fonctionne en tandem avec le ressort en acier inoxydable pour produire un « clic » clairement audible et maintenir le cadre fermement ensemble - ce qui signifie que les éléments de fixation utilisés jusqu'à présent peuvent être entièrement supprimés.
La conception du célèbre cadre à charnière ayant été essentiellement conservée, il est évident qu'il continue de présenter une stabilité mécanique particulièrement élevée et une compatibilité totale avec tous les connecteurs Han-Modular®, la norme du marché en matière de connecteurs industriels modulaires.
Malgré la variété de plus de 100 modules différents pour l'alimentation, les données et les signaux, tous les modules disponibles peuvent être utilisés sans limitation, et aucun compromis ne doit être fait en termes de stabilité mécanique. Malgré cela, l'utilisateur bénéficie d'avantages considérables en matière d'installation, ce qui lui permet de réaliser des économies, car la devise de HARTING « Make good better » a permis d'améliorer plusieurs détails et d'établir une nouvelle fois une référence.